Опубликуйте свои продукты
Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel
Chatsworth Products

Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Convenient for mounting large CPUs, power supplies, laser printers or any equipment requiring additional support. 19” version holds equipment up to 17.75”W x 19.8”D (450.9 mm x 503.4 mm). 23” version holds equipment up to 21.75”W x 19.8”D (552.5 mm x 503.4 mm). Made of strong, lightweight aluminum. UL Listed (19” version only). Supports up to 200 lb (90.7 kg).

CPI Online Catalog

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcpi-heavy_duty_shelf_3
  • Тип продукцииComputer Network Equipment
  • Группа продукцииRack Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-09-26
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
  • Классификация IFCЭлемент электросистемы
  • Название по ССКПУ ООНNetwork cable
  • Код ССКПУ ООН26121609
  • Код Uniclass 2015Pr_65_72
  • Описание Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Номер OmniClass23-35 33 23 13
  • Наименование OmniClassVertical Electrical Racks
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution