Опубликуйте свои продукты
Heavy Duty Equipment Shelf for 6" (150 mm) Channel
Chatsworth Products

Heavy Duty Equipment Shelf for 6" (150 mm) Channel

This shelf was added as a result of requests from users of our popular 6”D (150 mm) Standard Racks. The shelf holds heavy equipment such as laser printers, large CPUs, power supplies, etc. This shelf will also mount on Seismic Frame® Two Post Rack. 19” version holds equipment up to 17.75”W x 19.8”D (450.9 mm x 503.4 mm). Fits Standard Rack 6”D (150 mm) and Seismic Frame® Two Post Rack. Made of strong, lightweight aluminum; supports up to 200 lb (90.7 kg).

CPI Online Catalog

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcpi-heavy_duty_shelf_6
  • Тип продукцииComputer Network Equipment
  • Группа продукцииRack Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-09-26
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
  • Классификация IFCЭлемент электросистемы
  • Название по ССКПУ ООНNetwork cable
  • Код ССКПУ ООН26121609
  • Код Uniclass 2015Pr_65_72
  • Описание Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Номер OmniClass23-35 33 23 13
  • Наименование OmniClassVertical Electrical Racks
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution