Опубликуйте свои продукты
Vertical Wall Brackets
Vertical Wall Brackets
    Chatsworth Products

    Vertical Wall Brackets

    Used to secure Cable Runway with 1-1/2" x 3/8" (38 mm x 9.53 mm) stringers to a wall. Sold in pairs.

    Key Features and Benefits

    • Material is 1/4" x 1-1/2" (6.4 mm x 33 mm) steel
    • Gold color over zinc plating or painted
    • Wall mounting hardware not included
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcpi-vertical-wall-brackets
    • Тип продукцииComputer Network Equipment
    • Группа продукцииCable Pathway
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНNetwork cable
    • Код ССКПУ ООН26121609
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72
    • Описание Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Код CSI UniFormat IID5010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution