Опубликуйте свои продукты
Old Birmingham - Architectural Collection
Cherokee Brick

Old Birmingham - Architectural Collection

Old Birmingham (Smooth) comes out of our Architectural Collection. Creating functional, yet beautiful structures, our Architectural Collection offers exceptional durability and consistent color range for any commercial project. Also, all of our brick can be used in mixed use projects. We often we find architects will use a brick from one of our residential collections in conjunction with a brick from our architectural collection. Therefore, the result is an up-scale, eye catching, environmentally friendly, polished looking structure. Available in both smooth or velour texture, this collection comes in a wide range of colors, including pastels, earthtones, grays, and black. Chose to have your building project stand out with Cherokee Brick.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаold-birmingham-architectural-collection-brick
  • Тип продукцииBrick
  • Группа продукцииArchitectural Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалExpanded clay
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 00
  • Наименование OmniClassBlocks and Bricks

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки