Опубликуйте свои продукты
Model BFLTW Baffle Transaction Window
Model BFLTW Baffle Transaction Window
Model BFLTW Baffle Transaction Window
    Chicago Bullet Proof Systems

    Model BFLTW Baffle Transaction Window

    Testing

    UL 752 levels 1-3 & 6

    Finishes

    Standard: Prime Painted Steel, Stainless Steel, or Powder Coated Frame with Stainless Steel Sill

    Also available: Clear Anodized, Bronze Anodized, or Powder Coated Aluminum Frame with Stainless Steel Sill

    Options

    • Additional ledge on one or both sides
    • Mortise Sill
    • Drop in tray for counter by others
    • Speak Thrus & Intercoms
    • Package Passers
    • Tray Covers
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmodel-bfltw-baffle-transaction-window
    • Тип продукцииWindows
    • Группа продукцииWindows
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2023-02-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалУглеродистая сталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Double Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Описание Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Код CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 27 15
    • Наименование OmniClassPass Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка