Опубликуйте свои продукты
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.930.AB.1T
Chicago Faucets

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.930.AB.1T

  • Centers: Single-hole (4" and 8" deck plates available, see Accessories)
  • Faucet Series: HyTronic
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: 1.5 GPM (5.7 L/min) laminar flow control insert in spout inlet
  • Mixer: Concealed internal temperature control mixer
  • Mount: Deck
  • Power: Self Sustaining Power System (SSPS)
  • Power Details: Self Sustaining Power System (SSPS), uses the flow of water to generate power for the faucet
  • Product Category: Touchless Faucets
  • Spray: 10 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 10 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second.
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
  • Valve: Internal Antenna Specifications: Peak Gain of the antenna: ─5.47 dBi, Frequency range: 2400-2500 MHz, FCC ID: 2APTX-CFC01
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка116-930-ab-1t--touchless-faucet
  • Тип продукцииTouchless Faucets
  • Группа продукцииHyTronic Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets