Опубликуйте свои продукты
Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP
Chicago Faucets

Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

  • Faucet Series: 150
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: 2.5 GPM (9.5 L/min)
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 2.5 GPM hand spray with 69" stainless steel hose and pause control
  • Trim: 36" wall-mounted ADA grab bar with hand spray holder
  • Type: Pressure balancing
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка154-acp--tub-and-shower-fitting
  • Тип продукцииTub & Shower Fittings
  • Группа продукции150 Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 17 19
  • Наименование OmniClassShower Head Fixtures