Опубликуйте свои продукты
Deck-Mounted Manual Faucet, Single-Hole Mounting, 430-ABCP
Chicago Faucets

Deck-Mounted Manual Faucet, Single-Hole Mounting, 430-ABCP

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: 430
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: User adjustable temperature control mixer
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Trim: Swing spout
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка430-abcp--manual-sink-faucet
  • Тип продукцииManual Sink Faucets
  • Группа продукции430 Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets