Опубликуйте свои продукты
Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-FC1ABCP
Chicago Faucets

Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-FC1ABCP

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: 434
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: User adjustable temperature control mixer, includes temperature limiter
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Spray: 9" center-to-center tubular brass spout with dual-pattern pull-down outlet
  • Valve: User adjustable temperature control mixer
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка434-fc1abcp--manual-sink-faucet
  • Тип продукцииManual Sink Faucets
  • Группа продукции434 Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets