Опубликуйте свои продукты
Foot Operated Remote Valve, 625-ABCP
Chicago Faucets

Foot Operated Remote Valve, 625-ABCP

  • Body Inlet: Two 1/2" NPT female thread inlets
  • Body Outlet: 3/8" NPT female thread outlet
  • Faucet Series: 625
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Deck or floor
  • Product Category: Remote Valves
  • Type: Knee/foot operated valve
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка625-abcp--remote-valve
  • Тип продукцииRemote Valves
  • Группа продукции625 Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_33
  • Описание Uniclass 2015Foot valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014General-Duty Valves for Plumbing Piping
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves