Опубликуйте свои продукты
Wall-Mounted Manual Faucet with Adjustable Centers, 631-E35XKRABCP
Chicago Faucets

Wall-Mounted Manual Faucet with Adjustable Centers, 631-E35XKRABCP

  • Centers: 8" body, adjustable arms 3" - 13" centers
  • Faucet Series: 540
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Trim: Handles include color-coded index
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка631-e35xkrabcp--manual-sink-faucet
  • Тип продукцииManual Sink Faucets
  • Группа продукции540 Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets