Опубликуйте свои продукты
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN6FCXK-319AB
Chicago Faucets

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN6FCXK-319AB

Deck-mounted manual faucet with 8" centers

  • 6" Rigid/swing gooseneck spout with 1.5 GPM flow control (GN6FCJKABCP)
  • 6" Elbow blade handle (pair) (319-PRJKCP)
  • Ceramic 1/4-turn operating cartridge, left-hand (377-XKLHJKABNF)
  • Ceramic 1/4-turn operating cartridge, right-hand (377-XKRHJKABNF)
  • 1.5 GPM (5.7 L/min) laminar flow control insert in spout inlet
  • 8" fixed centers
  • 1/2" NPSM supply inlets and coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser
  • Polished chrome
  • Weight: 5.125 lb
  • Package Dimensions: 15.88 × 10.25 × 2.62 in
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка786-gn6fcxk-319ab--manual-sink-faucet
  • Тип продукцииManual Sink Faucets
  • Группа продукции786 Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets