Опубликуйте свои продукты
Dual-Handle Emergency Eyewash with Faucet, ASSE 1071 Valve, Gauge, and Locking Ball Valves, 8452-TE64VPABCP
Chicago Faucets

Dual-Handle Emergency Eyewash with Faucet, ASSE 1071 Valve, Gauge, and Locking Ball Valves, 8452-TE64VPABCP

  • Body Inlet: 3/8" Compression inlet
  • Centers: Recommended for 8" installation
  • Faucet Series: 8400
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: Eyewash outlet: 3.3 GPM at 50 PSI
  • Mixer: 132-LFSTABNF thermostatic mixing valve with cold water bypass
  • Mount: Deck
  • Product Category: Safety Fittings
  • Trim: Handles include color-coded index
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8452-te64vpabcp--eyewash-with-faucet
  • Тип продукцииSafety Fittings
  • Группа продукции8400 Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets