Опубликуйте свои продукты
Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6AE36XK319AB
Chicago Faucets

Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6AE36XK319AB

Deck-mounted manual faucet with 4" centers

  • 6" Rigid/swing gooseneck spout (GN6AJKABCP)
  • Pressure compensating Softflo aerator, 2.2 GPM (E3JKABCP)
  • 6" Elbow blade handle (pair) (319-PRJKCP)
  • Ceramic 1/4-turn operating cartridge, right-hand (1-099XKJKABNF)
  • Ceramic 1/4-turn operating cartridge, left-hand (1-100XKJKABNF)
  • 4" fixed centers
  • 1/2" NPSM supply inlets and coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser
  • Polished chrome
  • Weight: 3.917 lb
  • Package Dimensions: 11.88 × 6.56 × 4.12 in
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка895-gn6ae36xk319ab--manual-sink-faucet
  • Тип продукцииManual Sink Faucets
  • Группа продукции895 Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets