Опубликуйте свои продукты
Alento Faucet with Touch-Free Operation, AEQ-B11A-13ABCPT
Chicago Faucets

Alento Faucet with Touch-Free Operation, AEQ-B11A-13ABCPT

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: Alpina
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: Concealed thermostatic mixing valve included
  • Mount: Deck
  • Power: DC
  • Power Details: Powered by 6 'AA' batteries (included)
  • Product Category: Touchless Faucets
  • Spray: 60 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 60 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
  • Valve: Includes built-in ASSE 1070 thermostatic mixing valve concealed within control box
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaeq-b11a-13abcpt--touchless-faucet
  • Тип продукцииTouchless Faucets
  • Группа продукцииAlpina Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Северная Америка