Опубликуйте свои продукты
Deck-mounted metering faucet with 4" centers 802-VE64-765ABCP
Chicago Faucets

Deck-mounted metering faucet with 4" centers 802-VE64-765ABCP

An MVP® metering faucet prevents faucet run-on and provides improved hygiene, ease of operation, and increased water conservation. Our new 765 handle features metal construction and vandal resistant design for unmatched dependability. The adjustable MVP® cartridge allows you to customize the faucet run time to site conditions. This time-tested, patented design is backed by an industry leading 5-year warranty. The MVP® cartridge, combined with a low-flow outlet, can provide significant water savings.

Cпецификация
    • Pressure compensating non-aerating laminar outlet, 1.0 GPM (E64VPJKABCP)
    • 0.25 gal/cycle (0.95 L/cycle) max.
    • 2" MVP® metering push handle (pair) (765-PRJKCP)
    • MVP® metering cartridge and actuator (667-780KJKABNF)
    • 4" fixed centers
    • 1/2" NPSM supply inlets and coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser
    • Polished chrome

    Weight: 5.01 lb
    Package Dimensions: 11.88 × 6.56 × 4.12 in

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdeck-mounted-metering-faucet-with-4-centers-802-ve64-765abcp
  • Тип продукцииMetering Faucet
  • Группа продукции802 Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-08-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets