Опубликуйте свои продукты
E-Tronic® 80 Electronic Commercial Faucet with Touchless Sensor Operation and ASSE 1070 Scald Protection, E80-A11D-47ABCPT
Chicago Faucets

E-Tronic® 80 Electronic Commercial Faucet with Touchless Sensor Operation and ASSE 1070 Scald Protection, E80-A11D-47ABCPT

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: ETronic 80
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: Includes optional user-adjustable temperature control.
  • Mount: Deck
  • Power: AC
  • Power Details: Power supply from 120 VAC, 60 Hz to 12 VDC (order separately); 242.340.00.1 bank installation adapter wire required (order separately)
  • Product Category: Touchless Faucets
  • Spray: 10 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 10 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second.
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
  • Valve: Includes built-in ASSE 1070 thermostatic mixing valve (US Patent No. 11,697,929).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаe80-a11d-47abcpt--touchless-faucet
  • Тип продукцииTouchless Faucets
  • Группа продукцииE-Tronic® 80
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Северная Америка