Опубликуйте свои продукты
EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11A-21ABCP
Chicago Faucets

EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11A-21ABCP

EQ® Arc compact touchless faucet with advanced electronics

  • EQ® Arc spout, polished chrome (EQArc)
  • Pressure compensating Econo-Flo™ non-aerating spray outlet, 0.5 GPM (243.145.AB.1)
  • SSPS power cell kit for EQ® Series electronic faucets (243.154.00.1)
  • EQ® control box assembly for pre-mixed water (EQ-A-21KJKABNF)
  • Single-hole
  • 10 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 10 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second.
  • Self Sustaining Power System - water turbine generates the necessary power with flow rates 0.5 GPM (1.9 L/min) or greater to operate the faucet for 10+ years
  • Single supply for tempered water; flexible supply hose included
  • Polished chrome
  • Weight: 4.513 lb
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeq-r11a-21abcp--touchless-faucet
  • Тип продукцииTouchless Faucets
  • Группа продукцииEQ Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets