Опубликуйте свои продукты
Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP5-00-070
Chicago Faucets

Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP5-00-070

  • Faucet Series: SH
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 1.75 GPM hand spray with pause control; two 34" stainless steel hoses with Auto-Drain™
  • Trim: Wall-mounted hand spray holder
  • Type: Thermostatic/pressure balancing with Auto-Drain™
  • Valve: 1920-VONF thermostatic/pressure balancing tub and shower valve
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsh-tp5-00-070--tub-and-shower-fitting
  • Тип продукцииTub & Shower Fittings
  • Группа продукцииSH Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 17 19
  • Наименование OmniClassShower Head Fixtures