Опубликуйте свои продукты
Core Series III - 1.5mm LED tiles
Christie

Core Series III - 1.5mm LED tiles

Cпецификация
  • Pixel pitch: 1.5625mm

    Pixel configuration: 3-in-1 (1 red 1 green 1 blue)

    Pixel density: 640,000 pixels/sq m

    Brightness (maximum calibrated): 800 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio :16:9

    Contrast ratio (full field): 5000:1 @ 1Lux | 1500:1 @ 10Lux

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcore-series-iii-1_5mm-led-tiles
  • Тип продукцииLED Video Walls
  • Группа продукцииCore Series III
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Визуальное оборудование — ТВ
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Описание Uniclass 2015Audio visual equipment
  • Код CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Номер OmniClass23-37 19 17
  • Наименование OmniClassVideo Walls