Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

CIBES A5000 Half front - Adjacent

Уникальная ссылка: a_5000_hf_a
Брэнд: Cibes Lift AB
Тип продукции: Platform lifts
Группа продукции: A5000
Дата публикации: 2016-08-31
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Cibes A5000 is a platform lift that has been designed to provide an inexpensive solution for easy access in the majority of building environments: private, public and commercial.

Manufactured with a reliable screw-and-nut driving system and delivered with its own steel shaft enclosure, Cibes A5000 represents the best solution to provide increased accessibility to existing buildings.

In addition to low installation costs, the Cibes A5000 has low operation and maintenance costs. The lift is delivered complete with an insulated prefabricated shaft.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Строительство - Подъемные системы
Классификация IFC: Transport Element
Название по ССКПУ ООН: Lift stations
Код ССКПУ ООН: 47101533
Uniclass 1.4 Код: JX10
Uniclass 1.4 Описание: Lift systems
Uniclass 2.0 Код: SS-80-50
Uniclass 2.0 Описание: Lift Systems
NBS Reference Код: 80-50
NBS Reference Описание: Lift Systems

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию