Опубликуйте свои продукты
Sahara - Sofa
Sahara - Sofa
    CIDER-LA MANUFACTURE

    Sahara - Sofa

    4.8 из 5 звезд4.8(30 отзывы)

    The design of the ‘Sahara’ sofa evokes the gorgeous interior of a desert nomad’s tent opening onto the starry sky. Leather, fabric and wood blend together into a warm combination. The seat and back cushions look like independent elements casually arranged on the supporting platform. The appealing base extends to one end to create a convenient side table available in a range of sophisticated finishes, from glossy marble to cool terrazzo. The platform and seat are joined only by a vertical element with rounded edges inspired by the curved lines of the Sahara nomad’s traditional khaima tents.  

    Sahara is available in several configurations — three-seater, four-seater, daybed, etc. Designed for hospitality.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSahara_Sofa
    • Тип продукцииLa Manufacture - Sofas
    • Группа продукцииNoé Duchaufour
    • Дата публикации2021-05-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (28)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (137)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)