Опубликуйте свои продукты
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
    Cisco Systems, Inc.

    LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display

    The new Ultra HD large display,  UH5C Series supports displaying Ultra HD content as well as a divided content layout to show up to 4 split images on one screen. Its benefit enables you to create various formats of content to deliver commercial message effectively. Also, it is enhanced in content management. With embedded basic content templates, you can create and edit content simply and quickly on your mobile device or signage display.

    Key Features

    • Brightness(Typ.) : 500 cd/m²
    • Bezel : 14.7mm Even Bezel
    • Depth : 60.6mm / without logo, handle
    • Interface : DP / HDMI / DVI / RS232C / RJ45 / Pixel Sensor / SD Card / USB

     



    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcisco-lg-86-display-dual
    • Тип продукцииVideo Conferencing
    • Группа продукцииTelePresence
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНVideoconferencing systems
    • Код ССКПУ ООН45111902
    • Код Uniclass 2015Ss_75_10_21_88
    • Описание Uniclass 2015Telecommunications systems
    • Код CSI MasterFormat 201427 41 16.29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Board Rooms
    • Номер OmniClass23-37 00 00
    • Наименование OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment