Covrit® Horizontal PVC PlankWall Roofed Waste & Dumpster Enclosure
Meet strict municipal codes and environmental stormwater management standards with the Covrit® Horizontal PVC PlankWall Roofed Enclosure by CityScapes. Engineered as a complete, pre-framed roofed enclosure system, it prevents rainwater from entering waste dumpsters and compactors—reducing contaminated stormwater runoff, mold, and odor while providing total architectural screening.
The wall infill utilizes 1" thick 100% cellular PVC planks reinforced with 1/2" extruded aluminum standard stiffeners. Combining the realistic texture of natural wood with the maintenance-free durability of engineered PVC, this fully roofed enclosure will not rot, splinter, warp, or degrade under harsh weather and heavy commercial use.
Key Performance & Architectural Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |