Covrit® Horizontal PVC PlankWall (Wide Stiffener) Waste & Dumpster Enclosure
Engineered for high-wind environments, large-span spans, and demanding commercial sites, the Covrit® Horizontal PVC PlankWall with 2 1/2" Wide Aluminum Stiffener by CityScapes delivers heavy-duty architectural screening for dumpsters, compactors, and outdoor utility zones.
This upgraded model features 1" thick 100% cellular PVC planks reinforced with 2 1/2" extruded aluminum wide stiffeners—offering significantly higher flexural strength and impact resistance than standard-stiffened systems. With zero maintenance, no rot, and no need for staining or painting, it delivers the rich appearance of natural woodgrain while withstanding severe weather exposure and heavy commercial washdowns.
Key Performance & Architectural Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |