Covrit® Vertical PVC PlankWall Dumpster & Waste Enclosure System
Elevate site aesthetics and meet municipal visual screening standards with the Covrit® Vertical PVC PlankWall Enclosure by CityScapes. Designed with a clean vertical orientation to seamlessly complement modern building facades, vertical siding, and architectural cladding, this modular screening wall provides a long-lasting, zero-maintenance alternative to wood or masonry surrounds.
Constructed with 1" thick 100% cellular PVC vertical planks and reinforced with internal 1/2" extruded aluminum standard stiffeners, this system delivers exceptional structural integrity. The non-porous material will not absorb moisture, rot, warp, splinter, or support mold and mildew growth—making it built to withstand severe weather and frequent commercial washdowns.
Key Performance & Architectural Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |