Опубликуйте свои продукты
Glassboard Depth Face Based
Clarus

Glassboard Depth Face Based

4.9 из 5 звезд4.9(13 отзывы)

The original glassboards, Float and Depth are the modern version of the traditional whiteboard. Choose your mounting style and elevate any interior with our wall mounted glassboards. When inspiration strikes, make sure you have the perfect canvas to capture your creativity

Cпецификация
  • CLARUS GLASS
    • 1/4” Clarus tempered safety writing glass
    • Non-staining writing surface • Compatible with any marker, even permanent
    • Clarus Opti-Clear Polish and eased corners for safety

    COLORS & PRINTING
    COLORS BY CLARUS
    • 150+ standard colors
    • Unlimited options with Clarus’ color-matching ability
    COLORDROP
    • Custom logos, patterns and artwork printing
    • Direct-to-glass UV printing is guaranteed to never fade or discolor

    SURROUND
    BOLD COLORS
    • Broad spectrum of beautiful, richly finished color frame options
    • Constructed from premium powder-coated aluminum
    TIMBER
    • Premium wood frame options
    • Hand-crafted from solid wood, responsibly harvested in the USA

    SIZE
    • Any size up to 72” x 144”
    • Custom sizes and shapes available

    MAGNETIC
    • Available in both magnetic & non-magnetic finish

    MOUNTING STYLE
    DEPTH
    • Stainless steel standoff hardware and anchors included
    • Surround frames not available for Dept

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаglassboard_depth_face_based
  • Тип продукцииGlassboard
  • Группа продукцииDepth
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)24
  • Ширина (дюймы)36
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные перегородки
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНGlass products
  • Код ССКПУ ООН301717
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Описание Uniclass 2015Whiteboards
  • Код CSI MasterFormat 201410 11 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fixed Markerboards
  • Номер OmniClass23-19 11 19
  • Наименование OmniClassWriting Boards
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings