Опубликуйте свои продукты
ClearMirror 12x24 ShowerLite
ClearMirror 12x24 ShowerLite
    ClearMirror

    ClearMirror 12x24 ShowerLite

    ShowerLite by ClearMirror is a 12x24 LED lighted and heated fog-free mirror that installs flush with the shower tile surround. With two highlighting strips of light accenting the highest-quality mirror, the design options for installation are endless. ShowerLite will 'wow' friends and family for its function and style, and add a clear touch of daily luxury for you!

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
      • Highest quality shower mirror with mirror defogger and LED lights for shaving and personal facial treatments.
      • Fog free mirror mounts flush with the showers tile surround.
      • LED lights are rated for 70,000 hours. Turns on with the bathroom light switch.
      • Low-voltage and UL Listed for safety in showers, steam showers, and home spas.
      • Made in the USA and covered by a 5-year replacement warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаClearMirror-12x24-ShowerLite
    • Тип продукцииBathroom
    • Группа продукцииMirror
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-02-14
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)12
    • Ширина (дюймы)24
    Связанные
    • Основной материалMirror Glass
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
    • Название по ССКПУ ООНWall fixture
    • Код ССКПУ ООН39111503
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (69)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (8)