Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

SYNCHRONE

Уникальная ссылка: cle-syn-2
Брэнд: Clestra
Тип продукции: Internal partitions
Группа продукции: Relocatable partitions
Глубина (мм): 83
Дата публикации: 2016-06-01
Номер версии: 2
Тип: Сборка (несколько объектов)
Загрузить (4)
The Synchrone partition is a metal or glazed partition which is monobloc, movable and modular. The size of the standard panels (600, 675 or 750 mm) makes them easier to install. As the junction fixing system is embedded into the panel, a pencil line vertical joint is achieved. The solid and glazed panels, along with the doorsets all are interchangeable.
Visit us www.clestra.com


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: France
Страна-производитель: France

Категория BIMobject: Стены - Перегородки
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Panels or paneling
Код ССКПУ ООН: 30161505
Uniclass 1.4 Код: JK30
Uniclass 1.4 Описание: Panel partitions
Uniclass 2.0 Код: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Описание: Panel Partition Systems
NBS Reference Код: 25-12-65
NBS Reference Описание: Panel Partition Systems
Продукция доступна в:
Europe
  • France

BIMobject®