Опубликуйте свои продукты
Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 72" Wardrobe
Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 72" Wardrobe
    ClosetMaid PRO

    Adjustable Ventilated Wire Closet & Storage Systems, SHELFTRACK 72" Wardrobe

    Adjustable Ventilated Wire Shelving Storage Systems.(SHELFTRACK®) 72 Inch Wardrobe  

    • Division 10 - 10 57 00 Wardrobe and Closet Specialties

    Category – Residential and Commercial Reach-in walk-in storage systems

    ADJUSTABLE WIRE SYSTEMS (SHELFTRACK®)  72 Inch Wardrobe

    • ShelfTrack® adjustable mounting systems
    • Adjustable vertically and horizontally
    • Ideal for all storage areas
    • An alternative to standard fixed-mount application
    • Excellent solution for senior living, children’s rooms, pantries, offices, and for garage applications
    • Meets ADA requirements
    • Finishes: White, Satin Chrome, and Nickel
    Cпецификация
    • ClosetMaid Adjustable        (SHELFTRACK®) Wire Shelving Wardrobe. 

      Length 72" Wire Shelving System Sample Wardrobe Unit - 12" or 16" D

      Materials: Wire Steel with PVC Coatings 

      ShelfTrack® adjustable mounting systems

      1. Category – Residential and Commercial Reach-in walk-in storage systems.
      2. Adjustable vertically and horizontally
      3. Ideal for all storage areas
      4. An alternative to standard fixed-mount application
      5. Excellent solution for senior living, children’s rooms, pantries, offices, and for garage applications
      6. Meets ADA requirements

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаadjustable-shelftrack_Wire-Shelving-Wardrobe-72-inch
    • Тип продукцииWire Systems
    • Группа продукцииAdjustable Wire ShelfTrack®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-08-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир с покрытием ПВХ
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011163
    • Название ETIMShelf
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
    • Описание Uniclass 2015Shelf units
    • Код CSI MasterFormat 201410 56 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wire Storage Shelving
    • Номер OmniClass23-21 15 00
    • Наименование OmniClassWardrobe and Closet Specialties
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings