Опубликуйте свои продукты
ALBA
ALBA
    Co.E.M.

    ALBA

    ALBA is a LED lighting bar with a high luminous flux and a 120° spread light. It can be suspended or installed on ceilings or walls.

    Available in the following lenghts: 520mm, 820mm, 1020mm, 1500mm, 2020mm, 3020mm

    Cпецификация
    • Linear for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;120 middle power LED (0,3W) per meter;from 19,4W to 116,4W depending on the lenght  - 230Vac;total delivered lumens: from 2580lm (19,4W,CRI80) to 15480lm (116,4W, CRI80);LED color; white - 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;appliance class: I;weight: from 1,240Kg to 6,240Kg;dimensions: W=76mm; H=55,6mm: L from 520mm to 3020mm.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаalba
    • Тип продукцииIndoor
    • Группа продукцииLinear
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)56
    • Ширина (мм)76
    • Глубина (мм)520
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring