Опубликуйте свои продукты
CLARIS
CLARIS
    Co.E.M.

    CLARIS

    CLARIS is a recessed LED projector purposely design to be installed in false ceilings. The flush installation makes only the windows in PMMA visible.

    Cпецификация
    • Recessed for indoor application;recessed mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;fininishing: white;14W (230Vac);total delivered flux:   1800lm (2700K), 1850lm (3000K), 1900lm (4000K);LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;weight: 0,615Kg ;dimensions: 172x162x62mm;143x143mm;   

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаclaris
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииRecessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)162
    • Ширина (мм)172
    • Глубина (мм)62
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)0.615
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring