Опубликуйте свои продукты
DOMINO
DOMINO
    Co.E.M.

    DOMINO

    DOMINO is a LED lighting bar with fix optics, it can be installed with or without brackets.

    Available in the following lenghts: 146  mm 266 mm 506 mm 896 mm 1446 mm 520mm, 820mm, 1020mm, 1420mm, 2020mm, 3020mm

    Cпецификация
    • Linear for indoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;from 24W to 126W (according to the length);total delivered flux:   da 1728lm a 15480lm (according to the length);LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;weight: from 1040gr (520mm version) to 6040gr (3020mm version);dimensions: W=51mm; H=34mm: L from 167mm to 1007mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdomino
    • Тип продукцииIndoor
    • Группа продукцииLinear
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)34
    • Ширина (мм)51
    • Глубина (мм)520
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)1.04
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (28)