Опубликуйте свои продукты
PUNTO LED
PUNTO LED
    Co.E.M.

    PUNTO LED

    PUNTO LED WALL is a step-light projector  easy to install in any type of wall. It includes an outer casing.

    Cпецификация
    • Recessed for inddor application;recessed mounting (wood flloring and baseboards);body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;1 power LED High Intensity;1,4W (500mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:   130lm (2200K), 145lm (2700K), 200lm (3000K/4000K);LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;Peso: 0,013Kg;dimensions: Ø39x10mm;Ø25mm; dimming using a dimmable power supply unit; 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpuntoled
    • Тип продукцииIndoor
    • Группа продукцииRecessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-14
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)39
    • Глубина (мм)12.5
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)0.013
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (10)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (28)