Опубликуйте свои продукты
835E10SOLR Free Hinge Evo
835E10SOLR Free Hinge Evo
835E10SOLR Free Hinge Evo
    Colcom

    835E10SOLR Free Hinge Evo

    Free hinge (right version DIN 107) wall-glass for doors with stop. To be matched with 835E10-835E11. Installed on doors with a profile on a stop.
    Cпецификация
    • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFree-Hinge-Evo-835E10SOLR
    • Тип продукцииGlass Hardware
    • Группа продукцииFree hinge
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)184
    • Ширина (мм)63
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)0.53
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Accessories
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНGlass doors
    • Код ССКПУ ООН30171501
    • Код CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Номер OmniClass23-17 11 23
    • Наименование OmniClassAll Glass Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors