Опубликуйте свои продукты
835E50SOLL Free Hinge Evo
Colcom

835E50SOLL Free Hinge Evo

Free hinge (left version DIN 107) glass-glass for doors with stop. To be matched with 835E50-835E51.
Cпецификация
  • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFree-Hinge-Evo-835E50SOLL
  • Тип продукцииGlass Hardware
  • Группа продукцииFree hinge
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)184
  • Ширина (мм)92
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)0.69
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Accessories
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНGlass doors
  • Код ССКПУ ООН30171501
  • Код CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Номер OmniClass23-17 11 23
  • Наименование OmniClassAll Glass Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors