Опубликуйте свои продукты
8011L Hydraulic Hinge Biloba
8011L Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8011L Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed of the door. Suitable for doors with stop. Stop at 0° +90° -90°. “L” Light with weaker spring for doors with less than 500mm width.
    Cпецификация
    • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 500mm. Working temperature range -15°C to +40° C. Automatic closing from +80° -80°.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHydraulic-Hinge-Biloba-8011L
    • Тип продукцииGlass Hardware
    • Группа продукцииHydraulic hinge
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)108
    • Ширина (мм)79.5
    • Глубина (мм)52
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)0.67
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Accessories
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНGlass doors
    • Код ССКПУ ООН30171501
    • Код CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Номер OmniClass23-17 11 23
    • Наименование OmniClassAll Glass Doors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors