Опубликуйте свои продукты
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
    Colcom

    835E50L Hydraulic Hinge Evo

    Hydraulic hinge (left version DIN 107) glass to glass for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Installed on doors with a profile on a stop.Tested according to EN 1154:2006 . Certification Mark TÜV .
    Cпецификация
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +85°.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHydraulic-Hinge-Evo-835E50L
    • Тип продукцииGlass Hardware
    • Группа продукцииHydraulic hinge
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)184
    • Ширина (мм)92
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)0.87
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Accessories
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНGlass doors
    • Код ССКПУ ООН30171501
    • Код CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Номер OmniClass23-17 11 23
    • Наименование OmniClassAll Glass Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors