Опубликуйте свои продукты
Fenice
Fenice
Fenice
    San Marco

    Fenice

    FENICE is the rebirth of the classic, revisited in a modern version. Its versatility and ease of working allow both classic and trendy effects to be obtained, also in strong colors. Offers high breathability, a characteristic of the natural mineral products.

    Связаться с San Marco

    Cпецификация
    • Type of binder: air-hardening lime; Indoor Air Quality Classification: A+; Solvent: water; Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1.60 ± 0.05 kg/l; Viscosity per UNI 8902: paste; Water vapor permeability per UNI EN ISO 7783-2: high V=350 g/mq in 24 h, Sd=0,10 thickness of 0,6 mm; Drying times (at 25 C and 65% R.H.): touch dry in 3; hours; coatability after 6 hours (depending on the thickness applied)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFenice
    • Тип продукцииDecorative products
    • Группа продукцииFenice
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Описание Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
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
    Похожие продукты