Опубликуйте свои продукты
Fontego
Fontego
    San Marco

    Fontego

    Matt-effect decorative finisch for interiors. With soft and lively texture, draws inspiration from the meeting places of cultures and of exchanges of valuable goods, in a Renaissance Venice at the center of the world. So easy to apply, it lets you create sophisticated effects just perfect for all interior décor styles.

    Связаться с San Marco

    Cпецификация
    • Type of Binder: acrylic copolymer in water emulsion; Indoor Air Quality Classification: A+; Pigments: Metal pearls; Solvent: water; Density UNI EN ISO 2811-1: 1.20 kg/l; Viscosity of packaging: Silver: 48.000 ± 4.000 cps; Drying (at 25 °C and 65% RH): to touch one hour.H8.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFontego
    • Тип продукцииDecorative products
    • Группа продукцииFontego
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Описание Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems