Опубликуйте свои продукты
GlassFit Surface CC-791
GlassFit Surface CC-791
    Comenza

    GlassFit Surface CC-791

    GlassFit CC-791 system, characterised by its lateral installation, provides a completely unobstructed view from both the interior and exterior of the structure.Its refined design includes a flatter, more polished trim with high-precision finishes.

    The optimised Slot 360 and Level 2D systems ensures accurate glass alignment, while installation is further streamlined through the use of a single anchor point. Expanded modulation options offer greater versatility, even when using lower-specification glass panels. Also available in a Black Finish, it is an ideal solution for projects that require a sleek, minimal, and technically reliable design.

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCC-791
    • Тип продукцииGlassFit
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Описание Uniclass 2015Handrail systems
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 13
    • Наименование OmniClassHandrails

    Доступно в регионах:

    Азия Южная Америка Северная Америка Европа Африка
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
    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (8)