Опубликуйте свои продукты
GlassFit Frame FB-10
GlassFit Frame FB-10
    Comenza

    GlassFit Frame FB-10

    The French balcony systems of the GlassFit Frame range are protection elements for the facade windows that do not limit eyesight. Unlike when using balconies with vertical bars or other decorative elements, you keep the landscape at sight. Their configuration made of a glass panel and its associated aluminium profiles allows letting natural light in the dwelling. Additionally, they have been designed to allow quick installation and tested to ensure maximum security and compliance with national and international regulations.

    Cпецификация
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFB-10
    • Тип продукцииGlassFit
    • Группа продукцииFrame
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Описание Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing
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
    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (8)