Опубликуйте свои продукты
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1702 Side

    The GlassFit SV-1702 Side system admits multiple installation possibilities, adapting to the various architectural proposals defined in each project. Installation can be done by standard mounting or inverted mounting, and both are finished with either a bezel or plug. In addition, the TC-01 finish allows a suitable termination in ventilated facades or plasterboard-type cladding. Different solutions for inclusive results.

    Cпецификация
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSV-1702_Side
    • Тип продукцииGlassFit
    • Группа продукцииFlow
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-13
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Описание Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing
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
    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (8)