Опубликуйте свои продукты
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1704 Side

    The GlassFit SV-1704 Side system creates a feeling of unlimited continuity due to the combination of glass panels and aluminium profile installed on the outer edge of the floor. Thanks to its design, it allows the possibility of greater screeds and the installation of the TC-01 finish for ventilated facades. It therefore becomes the perfect solution for both private use projects and for public areas.

    Cпецификация
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m) and Private (0,8 kN/m)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSV-1704_Side
    • Тип продукцииGlassFit
    • Группа продукцииFlow
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Описание Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing
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
    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (8)