Опубликуйте свои продукты
ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair
ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair
    ComforTek Seating

    ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair

    Stylish wooden chair with the Royal-EZ mobility assist provides caregivers with the ability to easily move an elderly or infirmed seated person.

    Just press the lever and engage wheels to move the person. So easy even a child can do it! The Royal-EZ engages front wheels by depressing a foot lever while standing behind the chair.

    With the foot lever depressed, the chair is lifted on four wheels for easy movement. The chair normally seats firmly on the floor when the wheels are not engaged.

    An attractive, functional chair for in-home use; great for dining room, kitchen or living room. For instance, moving a person into and away from a table. Chair comes in Natural wood with an expresso vinyl seat cover. 

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #ArmlessChair

    Cпецификация
    • Seat cushion size: 18 inch x 16.5 inch 1 inch deep

      Made in the USA

      Weight Capacity 300lbs

      Height: 35

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаComforTek-Seating-CT501-18RM-Mobility-Assist-18-Inch-Armless-Chair
    • Тип продукцииChair
    • Группа продукцииArmless Mobility Assist
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-25 49 11 15
    • Наименование OmniClassGeriatric Chairs

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.4 из 5 звезд 4.4 (14)
    1.8 из 5 звезд 1.8 (22)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (61)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)