Опубликуйте свои продукты
ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair
ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair
    ComforTek Seating

    ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair

    The Royal-EZ engages front wheels by depressing a foot lever while standing behind the chair. With the foot lever depressed, the chair is lifted on four wheels for easy movement.

    The chair normally seats firmly on the floor when the wheels are not engaged. An attractive, functional chair for in-home use; great for dining room, kitchen or living room.

    For instance, moving a person into and away from a table. Chair comes in Black with Espresso Vinyl back and seat.

    Seat cushion size: 20" x 17" x 3" deep. Made in the USA. Assembly Required: No.

    Product Dimension: 25" L x 23" W x 34.5" H. Weight: 28 Lbs.

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair

    Cпецификация
    • Product Dimensions: 25 x 23 x 34.5 inches; 33 pounds
      Shipping Weight: 33 pounds

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаComforTek-Seating-CT841-22R-Royal-EZ-Mobility-Assist-22-Inch-Chair
    • Тип продукцииChair
    • Группа продукцииMobility Assist
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-25 49 11 15
    • Наименование OmniClassGeriatric Chairs

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (56)