Опубликуйте свои продукты
ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair
ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair
    ComforTek Seating

    ComforTek Seating Titan 801-18in Armless Chair

    A matching fixed position chair in the same style as the movable ComforTek chairs which allow one to move a seated person to and from a dining or other table with ease.

    The Chair listed here is designed to match the movable chairs so the patient/person will feel comfortable sitting in the same styled of chair as other members at the table.

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #ArmlessChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #Chair

    Cпецификация
    • Width: 22”
      Seat width: 22”
      Seat height: 18”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 22 lbs.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаComforTek-Seating-Titan-801-18in-Armless-Chair
    • Тип продукцииChair
    • Группа продукцииArmless
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-25 49 11 15
    • Наименование OmniClassGeriatric Chairs

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (59)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (21)