Опубликуйте свои продукты
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair
    ComforTek Seating

    ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair

    The Titan Plus+ Series embodies the same design characteristics of the Titan Series. With chair widths ranging from 24" - 30", the Titan Plus+ chairs provide support and comfort to many of today's full sized guests.

    Placed together, the Titan Plus+ Series enhance the decor of any Common Area, Lobby, or Waiting Room.

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #LobbyChair #TitanChair #SeniorChair #Chair

    Cпецификация
    • Width: 27”
      Seat width (between arms): 24”
      Seat height: 18”
      Arm height: 25.5”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 42 lbs.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаComforTek-Seating-Titan-Plus-941-Lobby-Chair
    • Тип продукцииChair
    • Группа продукцииLobby
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-25 49 11 15
    • Наименование OmniClassGeriatric Chairs