Опубликуйте свои продукты
CommScope® U/UTP Flat Single-Row Modular Panel, 24 Port (UNJ500/600, M1BH, MPS100) - Part Number : 760118315
CommScope

CommScope® U/UTP Flat Single-Row Modular Panel, 24 Port (UNJ500/600, M1BH, MPS100) - Part Number : 760118315

To simplify terminating or interconnecting your voice, data and video circuits, CommScope offers high-quality modular panels for Category 3, 5, 5e, 6 and 6A cabling. Available with up to 72 ports, these straight and angled panels are easy to install and maintain. Plus, they meet or exceed the performance and transmission standards for  mission-critical applications. 

  • Backward compatible with Category 6, 5e, 5, and 3 cords and cables



Part Number : 760118315
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcommscope-00083
  • Тип продукцииComputer Network Equipment
  • Группа продукцииCommScope® Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-06-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)43.7
  • Ширина (мм)482.6
  • Глубина (мм)53.7
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети