Опубликуйте свои продукты
GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP 3U Panel Kit - Part Number : 760001677
CommScope

GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP 3U Panel Kit - Part Number : 760001677

To simplify terminating or interconnecting your voice, data and video circuits, CommScope offers high-quality modular panels for Category 3, 5, 5e, 6 and 6A cabling. Available with up to 72 ports, these straight and angled panels are easy to install and maintain. Plus, they meet or exceed the performance and transmission standards for  mission-critical applications. 

  • Backward compatible with Category 6, 5e, 5, and 3 cords and cables



Part Number : 760001677
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcommscope-00416
  • Тип продукцииComputer Network Equipment
  • Группа продукцииSYSTIMAX® Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-06-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)132.5
  • Ширина (мм)482.6
  • Глубина (мм)220.02
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети